Bodenendblech DD
Product details
Product description
Produktname
Bodenendblech für Kabelrinne , B600mm , BEB 600 DD
GTIN
4012196034635
ELDAS-Nr.
127 059 169
Artikelbeschreibung gesamt
Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
BEB 600 DD
Technical data
Farbe
zink
Material
Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Breite (mm)
600
Dimension
B600mm
Funktionserhalt
nein
Gewicht
0,284
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Weitspann-Ausführung
nein
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Other data
Ausschreibungstext
Schraubbares Bodenendblech für Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen, zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip, DD • Mengeneinheit: Stück • Breite: 600 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 7083642 Typ: BEB 600 DD