Bodenendblech DD
Produktdetails
Produktbeschreibung
Produktname
Bodenendblech für Kabelrinne , B150mm , BEB 150 DD
GTIN
4012196026883
Artikelbeschreibung gesamt
Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
BEB 150 DD
Technische Daten
Farbe
zink
Material
Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Breite (mm)
150
Dimension
B150mm
Funktionserhalt
nein
Gewicht
0,06983
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Weitspann-Ausführung
nein
Klassifikationen
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Sonstige
Ausschreibungstext
Schraubbares Bodenendblech für Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen, zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip, DD • Mengeneinheit: Stück • Breite: 150 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 7083622 Typ: BEB 150 DD