Produktdetails

Produktbeschreibung
Bodenendblech für Kabelrinne , B200mm , BEB 200 DD
4012196982943
127 059 119
Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
OBO Bettermann
BEB 200 DD
Technische Daten
zink
Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
200
B200mm
nein
0,09367
nein
nein
Klassifikationen
EG000004
EC002403
Sonstige
Schraubbares Bodenendblech für Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen, zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip, DD • Mengeneinheit: Stück • Breite: 200 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 7083626 Typ: BEB 200 DD