Produktdetails

Produktbeschreibung
Bodenendblech für Kabelrinne , B300mm , BEB 300 DD
4012196982882
127 059 129
Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
OBO Bettermann
BEB 300 DD
Technische Daten
zink
Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
300
B300mm
nein
0,141
nein
nein
Klassifikationen
EG000004
EC002403
Sonstige
Schraubbares Bodenendblech für Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen, zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip, DD • Mengeneinheit: Stück • Breite: 300 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 7083630 Typ: BEB 300 DD