Bodenendblech DD
Produktdetails
Produktbeschreibung
Produktname
Bodenendblech für Kabelrinne , B100mm , BEB 100 DD
GTIN
4012196983728
ELDAS-Nr.
127 059 109
Artikelbeschreibung gesamt
Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
BEB 100 DD
Technische Daten
Farbe
zink
Material
Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Breite (mm)
100
Dimension
B100mm
Funktionserhalt
nein
Gewicht
0,04599
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Weitspann-Ausführung
nein
Klassifikationen
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Sonstige
Ausschreibungstext
Schraubbares Bodenendblech für Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen, zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip, DD • Mengeneinheit: Stück • Breite: 100 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 7083618 Typ: BEB 100 DD