Bodenendblech DD
Product details
Product description
Produktname
Bodenendblech für Kabelrinne , B400mm , BEB 400 DD
GTIN
4012196024254
ELDAS-Nr.
127 059 139
Artikelbeschreibung gesamt
Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
BEB 400 DD
Technical data
Farbe
zink
Material
Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Breite (mm)
400
Dimension
B400mm
Funktionserhalt
nein
Gewicht
0,189
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Weitspann-Ausführung
nein
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Other data
Ausschreibungstext
Schraubbares Bodenendblech für Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen, zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip, DD • Mengeneinheit: Stück • Breite: 400 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 7083634 Typ: BEB 400 DD