Quadratische Schwerlastkassetten
Produktdetails
Produktbeschreibung
Produktname
Quadratische Kassette SL1 Deckel für Tubus , 243x243x105 , RKFN3 9 V SL1 21
GTIN
4012197278304
Artikelbeschreibung gesamt
Nivellierbare quadratische Kassette Schwerlast für Tubus der Nenngröße 9 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45®-Geräte. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten. Nivellierbare quadratische Kassette Schwerlast für Tubus der Nenngröße 9 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nivellierbare Schwerlastkassette 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
RKFN3 9 V SL1 21
Technische Daten
Farbe
USER_FILLED_VALUE
Material
Edelstahl, rostfrei
Breite (mm)
243
Dimension
243x243x105
Gewicht
5,1
Höhe (mm)
110
Länge (mm)
243
Klassifikationen
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002603
Sonstige
Ausschreibungstext
Quadratische, nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus. Für den Einsatz in einem Unterflur-Kanalsystem oder Systemboden in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Für bis zu 12 Modul 45 ® -Einbaugeräte in 3 Universalträgern UT4. Auf Höhe der Fußbodenoberkante einstellbar. Belastungsklasse: 1 (10 kN). Geprüft nach EN 50085-2-2. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei • Mengeneinheit: Stück • Länge Einbaumaß: 244 mm • Breite Einabumaß: 244 mm • min. Fußbodenhöhe: 110 mm • max. Fußbodenhöhe: 155 mm • Bodenbelagsdicke: 21 mm • Einbautiefe: 110 mm • Ausführung: quadratisch • Entkoppelbar: nein • Geeignet für Unterflurdosen: 250/350 • Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten: 9 • Schwerlastausführung: ja • Typ des Einbausystems: UT4 • Schwerlastklasse: 10 kN (OBO SL1) Marke: OBO BETTERMANN Art.-Nr.: 7408940 Typ: RKFN3 9 V SL1 21