Quadratische Schwerlastkassetten
Produktdetails
Produktbeschreibung
Produktname
Quadratische Kassette SL1 Deckel für Tubus , 199x199x105 , RKFN3 4 V SL1 20
GTIN
4012197278267
Artikelbeschreibung gesamt
Nivellierbare quadratische Kassette Schwerlast für Tubus der Nenngröße 4 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45®-Geräte. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
RKFN3 4 V SL1 20
Technische Daten
Farbe
USER_FILLED_VALUE
Material
Edelstahl, rostfrei
Breite (mm)
199
Dimension
199x199x105
Gewicht
3,45
Höhe (mm)
110
Länge (mm)
199
Klassifikationen
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002603
Sonstige
Ausschreibungstext
Quadratische, nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus. Für den Einsatz in einem Unterflur-Kanalsystem oder Systemboden in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Für bis zu 6 Modul 45 ® -Einbaugeräte in 2 Universalträgern UT3. Auf Höhe der Fußbodenoberkante einstellbar. Belastungsklasse: 1 (10 kN). Geprüft nach EN 50085-2-2. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei • Mengeneinheit: Stück • Länge Einbaumaß: 201 mm • Breite Einabumaß: 201 mm • min. Fußbodenhöhe: 110 mm • max. Fußbodenhöhe: 155 mm • Bodenbelagsdicke: 20 mm • Einbautiefe: 110 mm • Ausführung: quadratisch • Entkoppelbar: nein • Geeignet für Unterflurdosen: 250/350 • Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten: 4 • Schwerlastausführung: ja • Typ des Einbausystems: UT3 • Schwerlastklasse: 10 kN (OBO SL1) Marke: OBO BETTERMANN Art.-Nr.: 7408928 Typ: RKFN3 4 V SL1 20