Quadratische Schwerlastkassetten
Product details
Product description
Produktname
Quadratische Kassette SL1 Blinddeckel , 199x199x100 , RKN3 4 V SL1 15
GTIN
4012197278236
Artikelbeschreibung gesamt
Nivellierbare quadratische Kassette Schwerlast "blind" in Nenngröße 4 für die Herstellung einer Revisionsöffnung. Einbau in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45®-Geräte. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
RKN3 4 V SL1 15
Technical data
Farbe
USER_FILLED_VALUE
Material
Edelstahl, rostfrei
Breite (mm)
199
Dimension
199x199x100
Gewicht
3,7
Höhe (mm)
105
Länge (mm)
199
Classifications
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002603
Other data
Ausschreibungstext
Quadratische, nivellierbare Schwerlastkassette mit Blinddeckel zur Herstellung einer Revisionsöffnung. Für den Einsatz in einem Unterflur-Kanalsystem oder Systemboden in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Für bis zu 6 Modul 45 ® -Einbaugeräte in 2 Universalträgern UT3. Auf Höhe der Fußbodenoberkante einstellbar. Belastungsklasse: 1 (10 kN). Geprüft nach EN 50085-2-2. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei • Mengeneinheit: Stück • Länge Einbaumaß: 201 mm • Breite Einabumaß: 201 mm • min. Fußbodenhöhe: 105 mm • max. Fußbodenhöhe: 150 mm • Bodenbelagsdicke: 15 mm • Einbautiefe: 105 mm • Ausführung: quadratisch • Entkoppelbar: nein • Geeignet für Unterflurdosen: 250/350 • Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten: 4 • Schwerlastausführung: ja • Typ des Einbausystems: UT3 • Schwerlastklasse: 10 kN (OBO SL1) Marke: OBO BETTERMANN Art.-Nr.: 7408920 Typ: RKN3 4 V SL1 15