Product details

Product description
Quadratische Kassette SL1 Blinddeckel , 199x199x105 , RKN3 4 V SL1 20
4012197278243
Nivellierbare quadratische Kassette Schwerlast "blind" in Nenngröße 4 für die Herstellung einer Revisionsöffnung. Einbau in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45®-Geräte. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden.
OBO Bettermann
RKN3 4 V SL1 20
Technical data
USER_FILLED_VALUE
Edelstahl, rostfrei
199
199x199x105
3,8
110
199
Classifications
EG000005
EC002603
Other data
Quadratische, nivellierbare Schwerlastkassette mit Blinddeckel zur Herstellung einer Revisionsöffnung. Für den Einsatz in einem Unterflur-Kanalsystem oder Systemboden in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Für bis zu 6 Modul 45 ® -Einbaugeräte in 2 Universalträgern UT3. Auf Höhe der Fußbodenoberkante einstellbar. Belastungsklasse: 1 (10 kN). Geprüft nach EN 50085-2-2. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei • Mengeneinheit: Stück • Länge Einbaumaß: 201 mm • Breite Einabumaß: 201 mm • min. Fußbodenhöhe: 110 mm • max. Fußbodenhöhe: 155 mm • Bodenbelagsdicke: 20 mm • Einbautiefe: 110 mm • Ausführung: quadratisch • Entkoppelbar: nein • Geeignet für Unterflurdosen: 250/350 • Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten: 4 • Schwerlastausführung: ja • Typ des Einbausystems: UT3 • Schwerlastklasse: 10 kN (OBO SL1) Marke: OBO BETTERMANN Art.-Nr.: 7408922 Typ: RKN3 4 V SL1 20