Produktdetails

Produktbeschreibung
Quadratische Kassette SL1 Blinddeckel , 243x243x100 , RKN3 9 V SL1 16
4012197278274
Nivellierbare quadratische Kassette Schwerlast "blind" in Nenngröße 9 für die Herstellung einer Revisionsöffnung. Einbau in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45®-Geräte. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden.
OBO Bettermann
RKN3 9 V SL1 16
Technische Daten
USER_FILLED_VALUE
Edelstahl, rostfrei
243
243x243x100
5,3
105
243
Klassifikationen
EG000005
EC002603
Sonstige
Quadratische, nivellierbare Schwerlastkassette mit Blinddeckel zur Herstellung einer Revisionsöffnung. Für den Einsatz in einem Unterflur-Kanalsystem oder Systemboden in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Für bis zu 12 Modul 45 ® -Einbaugeräte in 3 Universalträgern UT4. Auf Höhe der Fußbodenoberkante einstellbar. Belastungsklasse: 1 (10 kN). Geprüft nach EN 50085-2-2. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei • Mengeneinheit: Stück • Länge Einbaumaß: 244 mm • Breite Einabumaß: 244 mm • min. Fußbodenhöhe: 105 mm • max. Fußbodenhöhe: 150 mm • Bodenbelagsdicke: 16 mm • Einbautiefe: 105 mm • Ausführung: quadratisch • Entkoppelbar: nein • Geeignet für Unterflurdosen: 250/350 • Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten: 9 • Schwerlastausführung: ja • Typ des Einbausystems: UT4 • Schwerlastklasse: 10 kN (OBO SL1) Marke: OBO BETTERMANN Art.-Nr.: 7408932 Typ: RKN3 9 V SL1 16