Product details

Product description
Trennsteg für Kabeltragsysteme , 135x2995 , TSG 135 FS
4012195694595
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
OBO Bettermann
TSG 135 FS
Technical data
zink
Stahl bandverzinkt
0,75
135x2995
nein
0,998
135
3000
nein
Classifications
EG000004
EC001000
Other data
Trennsteg für Kabelrinnen, Gitterrinen und Kabelleitern, zur Trennung von Kabeln mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen. Schraubbefestigung oder schraublose Befestigung mit Klemmstück. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt, DIN EN 10346, FS • Mengeneinheit: Meter • Länge: 3000 mm • Höhe: 135 mm • Ausführung: L-Profil • Befestigungsart: Schraubbefestigung • Blechstärke: 0,75 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6062132 Typ: TSG 135 FS