Product details

Product description
Trennsteg für Kabeltragsysteme , 85x2995 , TSG 85 FS
4012195694571
127 013 629
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
OBO Bettermann
TSG 85 FS
Technical data
zink
Stahl bandverzinkt
0,75
85x2995
nein
0,70351
85
nein
Classifications
EG000004
EC001000
Other data
Trennsteg für Kabelrinnen, Gitterrinen und Kabelleitern, zur Trennung von Kabeln mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen. Schraubbefestigung oder schraublose Befestigung mit Klemmstück. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt, DIN EN 10346, FS • Mengeneinheit: Meter • Höhe: 85 mm • Ausführung: L-Profil • Befestigungsart: Schraubbefestigung • Blechstärke: 0,75 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6062114 Typ: TSG 85 FS