Produktdetails

Produktbeschreibung
Trennsteg für Kabeltragsysteme , 60x2995 , TSG 60 FS
4012195694540
127 013 619
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
OBO Bettermann
TSG 60 FS
Technische Daten
zink
Stahl bandverzinkt
0,75
60x2995
nein
0,55659
60
3000
nein
Klassifikationen
EG000004
EC001000
Sonstige
Trennsteg für Kabelrinnen, Gitterrinen und Kabelleitern, zur Trennung von Kabeln mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen. Schraubbefestigung oder schraublose Befestigung mit Klemmstück. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt, DIN EN 10346, FS • Mengeneinheit: Meter • Länge: 3000 mm • Höhe: 60 mm • Ausführung: L-Profil • Befestigungsart: Schraubbefestigung • Blechstärke: 0,75 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6062068 Typ: TSG 60 FS