Trennsteg FS
Product details
Product description
Produktname
Trennsteg für Kabeltragsysteme , 30x2995 , TSG 30 FS
GTIN
4012195694496
ELDAS-Nr.
127 013 609
Artikelbeschreibung gesamt
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
TSG 30 FS
Technical data
Farbe
zink
Material
Stahl bandverzinkt
Blechstärke (mm)
0,75
Dimension
30x2995
Funktionserhalt
nein
Gewicht
0,38
Höhe (mm)
30
Länge (mm)
3000
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Other data
Ausschreibungstext
Trennsteg für Kabelrinnen, Gitterrinen und Kabelleitern, zur Trennung von Kabeln mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen. Schraubbefestigung oder schraublose Befestigung mit Klemmstück. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt, DIN EN 10346, FS • Mengeneinheit: Meter • Länge: 3000 mm • Höhe: 30 mm • Ausführung: L-Profil • Befestigungsart: Schraubbefestigung • Blechstärke: 0,75 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6062050 Typ: TSG 30 FS