Produktdetails

Produktbeschreibung
Trennsteg für Kabeltragsysteme , 110x2995 , TSG 110 DD
4012195694700
127 063 699
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
OBO Bettermann
TSG 110 DD
Technische Daten
zink
Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
0,75
110x2995
nein
0,85
110
3000
nein
Klassifikationen
EG000004
EC001000
Sonstige
Trennsteg für Kabelrinnen, Gitterrinen und Kabelleitern, zur Trennung von Kabeln mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen. Schraubbefestigung oder schraublose Befestigung mit Klemmstück. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip, DD • Mengeneinheit: Meter • Länge: 3000 mm • Höhe: 110 mm • Ausführung: L-Profil • Befestigungsart: Schraubbefestigung • Blechstärke: 0,75 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6062335 Typ: TSG 110 DD