Produktdetails

Produktbeschreibung
Trennsteg für Kabeltragsysteme , 85x2995 , TSG 85 DD
4012195694694
127 063 689
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
OBO Bettermann
TSG 85 DD
Technische Daten
zink
Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
0,75
85x2995
nein
0,703
85
nein
Klassifikationen
EG000004
EC001000
Sonstige
Trennsteg für Kabelrinnen, Gitterrinen und Kabelleitern, zur Trennung von Kabeln mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen. Schraubbefestigung oder schraublose Befestigung mit Klemmstück. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip, DD • Mengeneinheit: Meter • Höhe: 85 mm • Ausführung: L-Profil • Befestigungsart: Schraubbefestigung • Blechstärke: 0,75 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6062331 Typ: TSG 85 DD