Trennsteg DD
Produktdetails
Produktbeschreibung
Produktname
Trennsteg für Kabeltragsysteme , 30x2995 , TSG 30 DD
GTIN
4012195694663
ELDAS-Nr.
127 063 659
Artikelbeschreibung gesamt
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
TSG 30 DD
Technische Daten
Farbe
zink
Material
Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Blechstärke (mm)
0,75
Dimension
30x2995
Funktionserhalt
nein
Gewicht
0,38
Höhe (mm)
30
Länge (mm)
3000
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Klassifikationen
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Sonstige
Ausschreibungstext
Trennsteg für Kabelrinnen, Gitterrinen und Kabelleitern, zur Trennung von Kabeln mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen. Schraubbefestigung oder schraublose Befestigung mit Klemmstück. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip, DD • Mengeneinheit: Meter • Länge: 3000 mm • Höhe: 30 mm • Ausführung: L-Profil • Befestigungsart: Schraubbefestigung • Blechstärke: 0,75 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6062314 Typ: TSG 30 DD