Trennsteg DD
Product details
Product description
Produktname
Trennsteg für Kabeltragsysteme , 45x2995 , TSG 45 DD
GTIN
4012195694670
ELDAS-Nr.
127 063 669
Artikelbeschreibung gesamt
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
TSG 45 DD
Technical data
Farbe
zink
Material
Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Blechstärke (mm)
0,75
Dimension
45x2995
Funktionserhalt
nein
Gewicht
0,46812
Höhe (mm)
45
Länge (mm)
3000
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Other data
Ausschreibungstext
Trennsteg für Kabelrinnen, Gitterrinen und Kabelleitern, zur Trennung von Kabeln mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen. Schraubbefestigung oder schraublose Befestigung mit Klemmstück. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip, DD • Mengeneinheit: Meter • Länge: 3000 mm • Höhe: 45 mm • Ausführung: L-Profil • Befestigungsart: Schraubbefestigung • Blechstärke: 0,75 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6062321 Typ: TSG 45 DD