Trennsteg A2
Produktdetails
Produktbeschreibung
Produktname
Trennsteg für Kabeltragsysteme , 110x2995 , TSG 110 A2
GTIN
4012195778431
Artikelbeschreibung gesamt
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
TSG 110 A2
Technische Daten
Farbe
edelstahl
Material
Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Blechstärke (mm)
0,75
Dimension
110x2995
Funktionserhalt
nein
Gewicht
0,90684
Höhe (mm)
110
Länge (mm)
3000
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Klassifikationen
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Sonstige
Ausschreibungstext
Trennsteg für Kabelrinnen, Gitterrinen und Kabelleitern, zur Trennung von Kabeln mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen. Schraubbefestigung oder schraublose Befestigung mit Klemmstück. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301, A2 • Oberfläche: blank, nachbehandelt, 2B • Mengeneinheit: Meter • Länge: 3000 mm • Höhe: 110 mm • Ausführung: L-Profil • Befestigungsart: Schraubbefestigung • Blechstärke: 0,75 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6062255 Typ: TSG 110 A2