Trennsteg A2
Product details
Product description
Produktname
Trennsteg für Kabeltragsysteme , 85x2995 , TSG 85 A2
GTIN
4012195694601
Artikelbeschreibung gesamt
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
TSG 85 A2
Technical data
Farbe
edelstahl
Material
Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Blechstärke (mm)
0,75
Dimension
85x2995
Funktionserhalt
nein
Gewicht
0,74958
Höhe (mm)
85
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Other data
Ausschreibungstext
Trennsteg für Kabelrinnen, Gitterrinen und Kabelleitern, zur Trennung von Kabeln mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen. Schraubbefestigung oder schraublose Befestigung mit Klemmstück. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301, A2 • Oberfläche: blank, nachbehandelt, 2B • Mengeneinheit: Meter • Höhe: 85 mm • Ausführung: L-Profil • Befestigungsart: Schraubbefestigung • Blechstärke: 0,75 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6062173 Typ: TSG 85 A2