Product details

Product description
Trennsteg für Kabeltragsysteme , 60x2995 , TSG 60 A2
4012195694557
127 058 569
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
OBO Bettermann
TSG 60 A2
Technical data
edelstahl
Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
0,75
60x2995
nein
0,59265
60
3000
nein
Classifications
EG000004
EC001000
Other data
Trennsteg für Kabelrinnen, Gitterrinen und Kabelleitern, zur Trennung von Kabeln mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen. Schraubbefestigung oder schraublose Befestigung mit Klemmstück. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301, A2 • Oberfläche: blank, nachbehandelt, 2B • Mengeneinheit: Meter • Länge: 3000 mm • Höhe: 60 mm • Ausführung: L-Profil • Befestigungsart: Schraubbefestigung • Blechstärke: 0,75 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6062084 Typ: TSG 60 A2