Product details

Product description
Trennsteg für Kabeltragsysteme , 45x2995 , TSG 45 A2
4012195694441
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
OBO Bettermann
TSG 45 A2
Technical data
edelstahl
Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
0,75
45x2995
nein
0,4985
45
3000
nein
Classifications
EG000004
EC001000
Other data
Trennsteg für Kabelrinnen, Gitterrinen und Kabelleitern, zur Trennung von Kabeln mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen. Schraubbefestigung oder schraublose Befestigung mit Klemmstück. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301, A2 • Oberfläche: blank, nachbehandelt, 2B • Mengeneinheit: Meter • Länge: 3000 mm • Höhe: 45 mm • Ausführung: L-Profil • Befestigungsart: Schraubbefestigung • Blechstärke: 0,75 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6062025 Typ: TSG 45 A2