Produktdetails

Produktbeschreibung
Schwerlastkassette für Tubus 20 kN , Ø305mm , RKFR2 9 SL2V2 25
4012195869801
Runde Kassette Schwerlast für Tubus in Nenngröße R9 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nivellierbare Schwerlastkassette mit Tubus mit einer Belastungsklasse von 2-20 kN, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten. Nivellierbare runde Schwerlastkassette, 3-zügig, für Tubus der Nenngröße 9. Für den Einbau in Kanalsystemen, Doppel-und Hohlböden in trocken -oder Nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 eingebaut werden.
OBO Bettermann
RKFR2 9 SL2V2 25
Technische Daten
USER_FILLED_VALUE
Edelstahl, rostfrei
Ø305mm
6,47
Klassifikationen
EG000005
EC002603
Sonstige
Runde, nivellierbare Kassette für Tubus. Für den Einsatz in einem Unterflur-Kanalsystem oder Systemboden in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Für bis zu 12 Modul 45 ® -Einbaugeräte in 3 Universalträgern UT4. Auf Höhe der Fußbodenoberkante einstellbar. Belastungsklasse: 2 (20 kN). Geprüft nach EN 50085-2-2. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301 • Mengeneinheit: Stück • Einbaudurchmesser: 305 mm • min. Fußbodenhöhe: 114 mm • max. Fußbodenhöhe: 159 mm • Bodenbelagsdicke: 25 mm • Einbautiefe: 114 mm • Ausführung: rund • Entkoppelbar: nein • Geeignet für Unterflurdosen: 350 • Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten: R9 • Schwerlastausführung: ja • Typ des Einbausystems: UT4 • Schwerlastklasse: 20 kN (OBO SL2) Marke: OBO BETTERMANN Art.-Nr.: 7409472 Typ: RKFR2 9 SL2V2 25