Runde Schwerlastkassetten
Produktname
Schwerlastkassette für Tubus 20 kN , Ø215mm , RKFR2 4 SL2V2 25
GTIN
4012195869702
Artikelbeschreibung gesamt
Runde Kassette Schwerlast für Tubus in Nenngröße R4 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nivellierbare Schwerlastkassette mit Tubus mit einer Belastungsklasse von 2-20 kN, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
RKFR2 4 SL2V2 25
Farbe
USER_FILLED_VALUE
Material
Edelstahl, rostfrei
Dimension
Ø215mm
Gewicht
6,69
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002603
Ausschreibungstext
Runde, nivellierbare Kassette für Tubus. Für den Einsatz in einem Unterflur-Kanalsystem oder Systemboden in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Für bis zu 6 Modul 45 ® -Einbaugeräte in 2 Universalträgern UT3. Auf Höhe der Fußbodenoberkante einstellbar. Belastungsklasse: 2 (20 kN). Geprüft nach EN 50085-2-2. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301 • Mengeneinheit: Stück • Einbaudurchmesser: 215 mm • min. Fußbodenhöhe: 114 mm • max. Fußbodenhöhe: 159 mm • Bodenbelagsdicke: 25 mm • Einbautiefe: 114 mm • Ausführung: rund • Entkoppelbar: nein • Geeignet für Unterflurdosen: 250/350 • Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten: R4 • Schwerlastausführung: ja • Typ des Einbausystems: UT3 • Schwerlastklasse: 20 kN (OBO SL2) Marke: OBO BETTERMANN Art.-Nr.: 7409464 Typ: RKFR2 4 SL2V2 25