Runde Schwerlastkassetten
Produktname
Schwerlastkassette blind 20 kN , Ø275mm , RKR2 7SL2 V2 25
GTIN
4012195868262
Artikelbeschreibung gesamt
Runde Kassette Schwerlast "blind" in Nenngröße R7 für die Herstellung einer Revisionsöffnung in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet. Nivellierbare Schwerlastkassette als Blindkassette mit einer Belastungsklasse von 2-20 kN, 3-zügig im Innenbereich. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 und eine APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 und einen UT4 für 7 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 10 Modul 45-Geräte.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
RKR2 7SL2 V2 25
Farbe
USER_FILLED_VALUE
Material
Edelstahl, rostfrei
Dimension
Ø275mm
Gewicht
9,66
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002603
Ausschreibungstext
Runde, nivellierbare Kassette mit Blinddeckel zur Herstellung einer Revisionsöffnung. Für den Einsatz in einem Unterflur-Kanalsystem oder Systemboden in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Für bis zu 10 Modul 45 ® -Einbaugeräte in 2 Universalträgern UT3 und einem Universalträger UT4. Auf Höhe der Fußbodenoberkante einstellbar. Belastungsklasse: 2 (20 kN). Geprüft nach EN 50085-2-2. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301 • Mengeneinheit: Stück • Einbaudurchmesser: 275 mm • min. Fußbodenhöhe: 109 mm • max. Fußbodenhöhe: 159 mm • Bodenbelagsdicke: 25 mm • Einbautiefe: 109 mm • Ausführung: rund • Entkoppelbar: nein • Geeignet für Unterflurdosen: 350 • Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten: R7 • Schwerlastausführung: ja • Typ des Einbausystems: UT3 / UT4 • Schwerlastklasse: 20 kN (OBO SL2) Marke: OBO BETTERMANN Art.-Nr.: 7409094 Typ: RKR2 7SL2 V2 25