Runde Schwerlastkassetten
Produktdetails
Produktbeschreibung
Produktname
Schwerlastkassette blind 20 kN , Ø215mm , RKR2 4SL2 V2 20
GTIN
4012195868132
Artikelbeschreibung gesamt
Runde Kassette Schwerlast "blind" in Nenngröße R4 für die Herstellung einer Revisionsöffnung in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet. Nivellierbare Schwerlastkassette als Blindkassette mit einer Belastungsklasse von 2-20 kN, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte im Innenbereich.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
RKR2 4SL2 V2 20
Technische Daten
Farbe
USER_FILLED_VALUE
Material
Edelstahl, rostfrei
Dimension
Ø215mm
Gewicht
5,59
Klassifikationen
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002603
Sonstige
Ausschreibungstext
Runde, nivellierbare Kassette mit Blinddeckel zur Herstellung einer Revisionsöffnung. Für den Einsatz in einem Unterflur-Kanalsystem oder Systemboden in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Für bis zu 6 Modul 45 ® -Einbaugeräte in 2 Universalträgern UT3. Auf Höhe der Fußbodenoberkante einstellbar. Belastungsklasse: 2 (20 kN). Geprüft nach EN 50085-2-2. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301 • Mengeneinheit: Stück • Einbaudurchmesser: 215 mm • min. Fußbodenhöhe: 105 mm • max. Fußbodenhöhe: 155 mm • Bodenbelagsdicke: 20 mm • Einbautiefe: 105 mm • Ausführung: rund • Entkoppelbar: nein • Geeignet für Unterflurdosen: 250/350 • Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten: R4 • Schwerlastausführung: ja • Typ des Einbausystems: UT3 • Schwerlastklasse: 20 kN (OBO SL2) Marke: OBO BETTERMANN Art.-Nr.: 7409072 Typ: RKR2 4SL2 V2 20