Bodenendblech FS
Product details
Product description
Produktname
Bodenendblech für Kabelrinne , B300mm , BEB 300 FS
GTIN
4012196231256
ELDAS-Nr.
127 019 449
Artikelbeschreibung gesamt
Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
BEB 300 FS
Technical data
Farbe
zink
Material
Stahl bandverzinkt
Breite (mm)
300
Dimension
B300mm
Funktionserhalt
ja
Gewicht
0,141
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Weitspann-Ausführung
nein
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Other data
Ausschreibungstext
Schraubbares Bodenendblech für Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen, zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt, DIN EN 10346, FS • Mengeneinheit: Stück • Breite: 300 mm • Funktionserhalt: ja Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 7083300 Typ: BEB 300 FS