Bodenendblech FS
Product details
Product description
Produktname
Bodenendblech für Kabelrinne , B150mm , BEB 150 FS
GTIN
4012196231133
ELDAS-Nr.
127 019 429
Artikelbeschreibung gesamt
Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
BEB 150 FS
Technical data
Farbe
zink
Material
Stahl bandverzinkt
Breite (mm)
150
Dimension
B150mm
Funktionserhalt
ja
Gewicht
0,06983
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Weitspann-Ausführung
nein
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Other data
Ausschreibungstext
Schraubbares Bodenendblech für Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen, zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt, DIN EN 10346, FS • Mengeneinheit: Stück • Breite: 150 mm • Funktionserhalt: ja Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 7083157 Typ: BEB 150 FS