Product details

Product description
Bogen 90° horizontal , 60x50 , RB 90 605 FT
4012196688647
Bogen 90° für die horizontale Verlegung von Kabelrinnen Typ RKS 605.
OBO Bettermann
RB 90 605 FT
Technical data
zink
Stahl tauchfeuerverzinkt
90°
geschraubt
Mitgelieferter Verbinder
50
60x50
nein
0,416
60
nein
nein
Classifications
EG000004
EC002400
Other data
90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast-und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Potentialausgleich durchgehend durch Verbindung mit Doppelklemmen oder Schrauben gewährleistet. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Auslieferung im nicht montierten Zustand. Inklusive Befestigungsmaterial. Formteile müssen durch die Tragkonstruktion unterstützt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461, FT • Mengeneinheit: Stück • Breite: 50 mm • Höhe: 60 mm • Verbinder: Mitgelieferter Verbinder • Winkel: 90° • Richtungsänderung: horizontal • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 7124438 Typ: RB 90 605 FT