Bogen 60 FT
Product details
Product description
Produktname
Bogen 90° horizontal , 60x50 , RB 90 605 FT
GTIN
4012196688647
Artikelbeschreibung gesamt
Bogen 90° für die horizontale Verlegung von Kabelrinnen Typ RKS 605.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
RB 90 605 FT
Technical data
Farbe
zink
Material
Stahl tauchfeuerverzinkt
Abbiegung (Winkel)
90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem
geschraubt
Ausführung Verbinder
Mitgelieferter Verbinder
Breite (mm)
50
Dimension
60x50
Funktionserhalt
nein
Gewicht
0,416
Höhe (mm)
60
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Weitspann-Ausführung
nein
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002400
Other data
Ausschreibungstext
90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast-und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Potentialausgleich durchgehend durch Verbindung mit Doppelklemmen oder Schrauben gewährleistet. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Auslieferung im nicht montierten Zustand. Inklusive Befestigungsmaterial. Formteile müssen durch die Tragkonstruktion unterstützt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461, FT • Mengeneinheit: Stück • Breite: 50 mm • Höhe: 60 mm • Verbinder: Mitgelieferter Verbinder • Winkel: 90° • Richtungsänderung: horizontal • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 7124438 Typ: RB 90 605 FT