Bodenendblech A4
Produktdetails
Produktbeschreibung
Produktname
Bodenendblech für Kabelrinne , B600mm , BEB 600 A4
GTIN
4012195866381
Artikelbeschreibung gesamt
Zur Bodenverstärkung an den Rinnenenden und als Kabelschutz.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
BEB 600 A4
Technische Daten
Farbe
edelstahl
Material
Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Breite (mm)
600
Dimension
B600mm
Funktionserhalt
nein
Gewicht
0,284
Höhe (mm)
35
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Weitspann-Ausführung
nein
Klassifikationen
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Sonstige
Ausschreibungstext
Schraubbares Bodenendblech für Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen, zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4571, A4 • Oberfläche: blank, nachbehandelt, 2B • Mengeneinheit: Stück • Breite: 600 mm • Höhe: 35 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 7084151 Typ: BEB 600 A4