Bodenendblech A4
Product details
Product description
Produktname
Bodenendblech für Kabelrinne , B500mm , BEB 500 A4
GTIN
4012195866374
Artikelbeschreibung gesamt
Zur Bodenverstärkung an den Rinnenenden und als Kabelschutz.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
BEB 500 A4
Technical data
Farbe
edelstahl
Material
Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Breite (mm)
500
Dimension
B500mm
Funktionserhalt
nein
Gewicht
0,237
Höhe (mm)
35
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Weitspann-Ausführung
nein
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Other data
Ausschreibungstext
Schraubbares Bodenendblech für Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen, zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4571, A4 • Oberfläche: blank, nachbehandelt, 2B • Mengeneinheit: Stück • Breite: 500 mm • Höhe: 35 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 7084149 Typ: BEB 500 A4