Product details

Product description
Bodenendblech für Kabelrinne , B200mm , BEB 200 A4
4012195866343
Zur Bodenverstärkung an den Rinnenenden und als Kabelschutz.
OBO Bettermann
BEB 200 A4
Technical data
edelstahl
Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
200
B200mm
nein
0,09367
35
nein
nein
Classifications
EG000004
EC002403
Other data
Schraubbares Bodenendblech für Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen, zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4571, A4 • Oberfläche: blank, nachbehandelt, 2B • Mengeneinheit: Stück • Breite: 200 mm • Höhe: 35 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 7084143 Typ: BEB 200 A4