Product details

Product description
Bodenendblech für Kabelrinne , B400mm , BEB 400 A4
4012195866367
Zur Bodenverstärkung an den Rinnenenden und als Kabelschutz.
OBO Bettermann
BEB 400 A4
Technical data
edelstahl
Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
400
B400mm
nein
0,189
35
nein
nein
Classifications
EG000004
EC002403
Other data
Schraubbares Bodenendblech für Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen, zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4571, A4 • Oberfläche: blank, nachbehandelt, 2B • Mengeneinheit: Stück • Breite: 400 mm • Höhe: 35 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 7084147 Typ: BEB 400 A4