Kabelrinnen MKS 85 FS
Product details
Product description
Produktname
Kabelrinne MKS gelocht , 85x100x3000 , MKS 810 FS
GTIN
4012196060733
ELDAS-Nr.
127 012 299
Artikelbeschreibung gesamt
MKS 85 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 85 mm Seitenhöhe. Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
MKS 810 FS
Technical data
Farbe
zink
Material
Stahl bandverzinkt
Art des Verbinders Kabeltragsystem
geschraubt
Ausführung Verbinder
ohne Verbinder
Blechstärke (mm)
1
Breite (mm)
100
Dimension
85x100x3000
Funktionserhalt
nein
Gewicht
2,09366
Höhe (mm)
85
Länge (mm)
3000
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Weitspann-Ausführung
nein
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC000047
Other data
Ausschreibungstext
Mittelschwere gelochte Kabelrinne zur horizontalen Verlegung von Kabeln und Leitungen. Gemäß DIN EN 61537. Einsetzbar im Innenbereich. Schraubverbindung. Geeignet für direkte und erhöhte Bodenmontage sowie Wand- und Deckenmontage auf Tragsystem. Durchgängige Holmlochung für Verbinder- und Zubehörmontage. Lochung im Rinnenboden für Mittenabhängung mit Gewindestangen. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt, DIN EN 10346, FS • Mengeneinheit: Meter • Länge: 3000 mm • Breite: 100 mm • Höhe: 85 mm • Blechstärke: 1 mm • Verbinder: ohne Verbinder • Funktionserhalt: nein • Montagelochung im Boden: ja • Seitenlochung: ja Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6057101 Typ: MKS 810 FS