Trennsteg A4
Product details
Product description
Produktname
Trennsteg für Kabeltragsysteme , 60x2995 , TSG 60 A4
GTIN
4012195694564
ELDAS-Nr.
127 013 649
Artikelbeschreibung gesamt
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
TSG 60 A4
Technical data
Farbe
edelstahl
Material
Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Blechstärke (mm)
0,75
Dimension
60x2995
Funktionserhalt
nein
Gewicht
0,59256
Höhe (mm)
60
Länge (mm)
3000
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Other data
Ausschreibungstext
Trennsteg für Kabelrinnen, Gitterrinen und Kabelleitern, zur Trennung von Kabeln mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen. Schraubbefestigung oder schraublose Befestigung mit Klemmstück. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4571, A4 • Oberfläche: blank, nachbehandelt, 2B • Mengeneinheit: Meter • Länge: 3000 mm • Höhe: 60 mm • Ausführung: L-Profil • Befestigungsart: Schraubbefestigung • Blechstärke: 0,75 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6062086 Typ: TSG 60 A4