Trennsteg A4
Produktdetails
Produktbeschreibung
Produktname
Trennsteg für Kabeltragsysteme , 45x2995 , TSG 45 A4
GTIN
4012195694472
Artikelbeschreibung gesamt
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
TSG 45 A4
Technische Daten
Farbe
edelstahl
Material
Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Blechstärke (mm)
0,75
Dimension
45x2995
Funktionserhalt
nein
Gewicht
0,4985
Höhe (mm)
45
Länge (mm)
3000
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Klassifikationen
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Sonstige
Ausschreibungstext
Trennsteg für Kabelrinnen, Gitterrinen und Kabelleitern, zur Trennung von Kabeln mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen. Schraubbefestigung oder schraublose Befestigung mit Klemmstück. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4571, A4 • Oberfläche: blank, nachbehandelt, 2B • Mengeneinheit: Meter • Länge: 3000 mm • Höhe: 45 mm • Ausführung: L-Profil • Befestigungsart: Schraubbefestigung • Blechstärke: 0,75 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6062028 Typ: TSG 45 A4