Terazzo Schalkörper
Product details
Product description
Produktname
Kassetten-Schalkörper für geschliffene Estriche , , SK RKR9
GTIN
4012196332045
Artikelbeschreibung gesamt
Überschleifbarer Schalkörper zum direkten und fugenlosen Einbau von runden, nivellierbaren Kassetten, Nenngröße R9, in oberflächenfertige Estriche / Terrazzo-Böden. Die Schalung wird schwimmend auf Unterflurdosen mit Montagedeckel Nenngröße R9 aufgelegt und schließt die Freiräume zwischen Unterflurdose und Kassettenrahmen. Der Schutzdeckel aus Aluminiumblech wird als Dummy vor den Estricharbeiten in den Kassettenrahmen eingelegt und kann mit dem Estrich/Terrazzo überschliffen werden.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
SK RKR9
Technical data
Farbe
USER_FILLED_VALUE
Material
Edelstahl, rostfrei
Gewicht
2,2
Höhe (mm)
55
Classifications
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002418
Other data
Ausschreibungstext
Überschleifbarer Kassetten-Schalkörper zum direkten und fugenlosen Einbau von nivellierbaren Kassetten (Nenngröße R9) in oberflächenfertige Estriche/Terrazzo-Böden. Die Schalung wird schwimmend auf Unterflurdosen mit Montagedeckel aufgelegt und schließt die Freiräume zwischen Unterflurdose und Kassettenrahmen. Der Schutzdeckel aus Aluminiumblech wird als Dummy vor den Estricharbeiten in den Kassettenrahmen eingelegt und kann mit dem Estrich/Terrazzo überschliffen werden. Geprüft nach EN 50085-2-2. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301 • Mengeneinheit: Stück • Durchmesser: 308 mm • Höhe: 55 mm • min. Fußbodenhöhe: 130 mm • Form: rund • Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten: R9 Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 7404376 Typ: SK RKR9