Produktdetails

Produktbeschreibung
Kassetten-Schalkörper für geschliffene Estriche , , SK RK9
4012196332038
Überschleifbarer Schalkörper zum direkten und fugenlosen Einbau von nivellierbaren Kassetten, Nenngröße 9, in oberflächenfertige Estriche/Terrazzo-Böden. Die Schalung wird schwimmend auf Unterflurdosen mit Montagedeckel Nenngröße 9 aufgelegt und schließt die Freiräume zwischen Unterflurdose und Kassettenrahmen. Der Schutzdeckel aus Aluminiumblech wird als Dummy vor den Estricharbeiten in den Kassettenrahmen eingelegt und kann mit dem Estrich/Terrazzo überschliffen werden.
OBO Bettermann
SK RK9
Technische Daten
USER_FILLED_VALUE
Stahl bandverzinkt
247
1,9
55
247
Klassifikationen
EG000005
EC002418
Sonstige
Überschleifbarer Kassetten-Schalkörper zum direkten und fugenlosen Einbau von nivellierbaren Kassetten (Nenngröße 9) in oberflächenfertige Estriche/Terrazzo-Böden. Die Schalung wird schwimmend auf Unterflurdosen mit Montagedeckel aufgelegt und schließt die Freiräume zwischen Unterflurdose und Kassettenrahmen. Der Schutzdeckel aus Aluminiumblech wird als Dummy vor den Estricharbeiten in den Kassettenrahmen eingelegt und kann mit dem Estrich/Terrazzo überschliffen werden. Geprüft nach EN 50085-2-2. • Werkstoff: Stahl • Oberfläche: bandverzinkt • Mengeneinheit: Stück • Länge: 247 mm • Breite: 247 mm • Höhe: 55 mm • min. Fußbodenhöhe: 130 mm • Form: quadratisch • Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten: 9 Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 7404372 Typ: SK RK9