Wechselrichterrahmen freistehend
Product details
Product description
Product name
Inverter frame free-standing , 725x1151x1554 , WRR F1000
GTIN
4012197480806
Item description, complete
Inverter frame for the protected installation of several inverters for PV systems on flat roofs. Free-standing. Mesh cable tray included for ballasting and for the routing of cables.
Manufacturer
OBO Bettermann
Type
WRR F1000
Technical data
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Steel Hot-dip galvanised/stainless steel, rustproof 1.4301
Width (mm)
1151
Dimension
725x1151x1554
Weight
40,1
Height (mm)
1554
Length (mm)
725
Classifications
ETIM group
EG000055
ETIM class
EC001754
Other data
Tender text
Wechselrichterrahmen zur geschützten Montage von mehreren Wechselrichtern für PV-Systeme Flachdach. Freistehend. Teilweise vormontiert. Inklusive 1 Gitterrinne zur Ballastierung und Kabelführung. Geeignet für Wechselrichterbreiten bis 1000 mm Breite. Wechselrichtermontage an C-Profilschiene mit Gleitmutter, nicht im Lieferumfang enthalten. • Werkstoff: Stahl • Oberfläche: tauchfeuerverzinkt / Edelstahl, rostfrei 1.4301 • Mengeneinheit: Stück • Länge: 725 mm • Breite: 1151 mm • Höhe: 1554 mm Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 5904013 Typ: WRR F1000