UDHOME9 2M
Product details
Product description
Product name
Floor box, complete empty , , UDHOME9 2M
GTIN
4012195916796
Item description, complete
Square floor box for use in dry-cleaned cavity and screed floors in indoor areas. Installation housing with pre-marked insertion openings for pipes (M25). Empty housing for up to three UT4 universal supports for up to 12 Modul 45 ® devices. Cover adjustable to top edge of floor covering using four height-adjustment supports. The minimum installation depth is 95 mm, the height-adjustment range + 30 mm. Surfaces visible in the floor covering made of brass.
Manufacturer
OBO Bettermann
Type
UDHOME9 2M
Technical data
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Brass
Width (mm)
246
Weight
4,82
Length (mm)
246
Classifications
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC000024
Other data
Tender text
Quadratischer Bodentank mit einem schwenkbaren Schnurauslass zur Leitungsausführung und einem Deckel mit Bodenbelagsaussparung. Für den Einsatz im System- oder Estrichboden in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken gepflegten Böden. Leergehäuse für bis zu 3 Universalträger UT4 für bis zu 12 Modul 45®-Einbaugeräte. Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Geprüft nach EN 50085-2- 2. • Werkstoff: Messing • Mengeneinheit: Stück • Länge: 246 mm • Breite: 243 mm • min. Fußbodenhöhe: 95 mm • max. Fußbodenhöhe: 125 mm • IP-Schutzart im genutzten Zustand: IP20 • IP-Schutzart im ungenutzten Zustand: IP40 • IK-Schutzgrad: IK10 • Länge Außenmaß: 243 mm • Breite Außenmaß: 243 mm • min. Estrichhöhe: 95 mm • max. Estrichhöhe: 110 mm Marke: OBO BETTERMANN Art.-Nr.: 7427328 Typ: UDHOME9 2M