Wechselrichterrahmen freistehend
Product details
Product description
Produktname
Wechselrichterrahmen freistehend , 725x1651x1554 , WRR F1500
GTIN
4012197480875
Artikelbeschreibung gesamt
Wechselrichterrahmen zur geschützten Montage von mehreren Wechselrichtern für PV-Systeme Flachdach. Freistehend. Inklusive Gitterrinne zur Ballastierung und Kabelführung.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
WRR F1500
Technical data
Farbe
USER_FILLED_VALUE
Material
Stahl tauchfeuerverzinkt / Edelstahl, rostfrei 1.4301
Breite (mm)
1651
Dimension
725x1651x1554
Gewicht
50,2
Höhe (mm)
1554
Länge (mm)
725
Classifications
ETIM group
EG000055
ETIM class
EC001754
Other data
Ausschreibungstext
Wechselrichterrahmen zur geschützten Montage von mehreren Wechselrichtern für PV-Systeme Flachdach. Freistehend. Teilweise vormontiert. Inklusive 1 Gitterrinne zur Ballastierung und Kabelführung. Geeignet für Wechselrichterbreiten bis 1500 mm Breite. Wechselrichtermontage an C-Profilschiene mit Gleitmutter, nicht im Lieferumfang enthalten. • Werkstoff: Stahl • Oberfläche: tauchfeuerverzinkt / Edelstahl, rostfrei 1.4301 • Mengeneinheit: Stück • Länge: 725 mm • Breite: 1651 mm • Höhe: 1554 mm Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 5904015 Typ: WRR F1500