Product details

Product description
Verbindungsklemme für Rundleiter , 8-10mm , 5001 DIN-FT
4012195415879
156 940 419
• mit Fix-Kontakt-Klemmschraube, Mutter und Federscheibe • mit Bohrung 10,2 mm • mit vormontiertem Druckstück aus Zinkdruckguss • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
OBO Bettermann
5001 DIN-FT
Technical data
USER_FILLED_VALUE
Stahl tauchfeuerverzinkt
28
8-10mm
0,0745
25
38
Classifications
EG000021
EC000514
Other data
1-fache Verbindungsklemme für 1 Rundleiter Ø 8-10 mm zum Montieren an diversen Bauteilen im äußeren Blitzschutzsystem. Mit vormontiertem Druckstück aus Zinkdruckguss, inklusive 1 Fix-Kontakt-Klemmschraube, Mutter und Fächerscheibe. Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 62305-3. • Werkstoff: Stahl • Oberfläche: tauchfeuerverzinkt • Mengeneinheit: Stück • Länge: 38 mm • Breite: 28 mm • Höhe: 25 mm • Art der Befestigungsschraube: Klemmschraube • Art des Verbinders: Verbinder • Blitzstromfähigkeit: H/100 kA • Geeignet für Verbindung: sonstige • Passung: Rd 8-10 mm • Zwischenplatte: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 5304105 Typ: 5001 DIN-FT