UZD350-4
Produktname
Zug- und Abzweigdose für Estrichhöhe 80-160 mm , 500x480x80 , UZD350-4
GTIN
4012197375355
Artikelbeschreibung gesamt
Zug- und Abzweigdose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten im Montagedeckel (separat zu bestellen). Lässt sich stufenlos mit der Schnellnivellierung auf eine Estrichnennhöhe von 80 - 160 mm nivellieren. Der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach der Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar. Einführung der Kabel und Leitungen mit dem 2-teiligen EÜK-Kanal.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
UZD350-4
Farbe
USER_FILLED_VALUE
Material
Stahl bandverzinkt
Breite (mm)
500
Dimension
500x480x80
Gewicht
6,54
Höhe (mm)
80
Länge (mm)
480
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC000893
Ausschreibungstext
Zug- und Abzweigdose für estrichüberdeckte Unterflurkanäle mit Seitenwänden aus Stahlblech. Stufenlose Nivellierung auf Estrichnennhöhe (Schnellnivellierung) möglich. Großer Auslass- und Installationsraum für Leitungen. Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach Estrichverlegung. Mit Montageschutzdeckel, der nach der Estrichverlegung zur Anpassung der Bodenauslässe gewechselt werden kann. Zur Montage des Kanalsystems EÜK. Systembestandteil nach EN 50085-2-2. • Werkstoff: Stahl • Oberfläche: bandverzinkt • Mengeneinheit: Stück • Länge: 480 mm • Breite:500 mm • Höhe: 80 mm • Kanalbreite max.: 350 mm • Nivellierbereich: 80 - 160 mm • Einbauöffnung für Einbaueinheit: quadratisch • Deckelausführung: universal Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 7410023 Typ: UZD350-4