Product details

Product description
Bodentank komplett leer , , UDHOME4 2M
4012195916567
Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Leergehäuse für bis zu 2 Universalträger UT3 für bis zu 6 Modul 45 ® -Einbaugeräte. Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm. Im Bodenbelag sichtbare Oberflächen aus Messing.
OBO Bettermann
UDHOME4 2M
Technical data
USER_FILLED_VALUE
Messing
202
3,448
202
Classifications
EG000005
EC000024
Other data
Quadratischer Bodentank mit einem schwenkbaren Schnurauslass zur Leitungsausführung und einem Deckel mit Bodenbelagsaussparung. Für den Einsatz im System- oder Estrichboden in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken gepflegten Böden. Leergehäuse für bis zu 2 Universalträger UT3 für bis zu 6 Modul 45®-Einbaugeräte. Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Geprüft nach EN 50085-2- 2. • Werkstoff: Messing • Mengeneinheit: Stück • Länge: 202 mm • Breite: 199 mm • min. Fußbodenhöhe: 95 mm • max. Fußbodenhöhe: 125 mm • Ausführung: quadratisch • Geeignet für Doppelboden: nein • Geeignet für Hohlböden: ja • Geeignet für Nasspflege: nein • Mit Bodenbelagsaussparung: ja • IP-Schutzart im genutzten Zustand: IP20 • IP-Schutzart im ungenutzten Zustand: IP40 • IK-Schutzgrad: IK10 • Länge Außenmaß: 199 mm • Breite Außenmaß: 199 mm • min. Estrichhöhe: 95 mm • max. Estrichhöhe: 110 mm • Anzahl Gerätebecher: 2 Marke: OBO BETTERMANN Art.-Nr.: 7427236 Typ: UDHOME4 2M