Produktdetails

Produktbeschreibung
Bodensteckdose mit Tubus, unbestückt , 140x140x110 , UDHOME2 VT2
4012196975457
Quadratische Einbaueinheit für den Einsatz in trocken und nass gepflegten Hohlböden und Estrichböden. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 110 mm, der Nivellierbereich + 25 mm. Es können bis zu zwei Modul45®-Steckdosen eingebaut werden. Bis zu zwei modulare Datenbuchsen (Keystones) können mit optionalen Montageträgern eingebaut werden.
OBO Bettermann
UDHOME2 VT2
Technische Daten
USER_FILLED_VALUE
Edelstahl, rostfrei
140
140x140x110
2,97
140
Klassifikationen
EG000005
EC000024
Sonstige
Quadratische Bodensteckdose mit einem versenkbaren Tubus zur Leitungsausführung und einem Deckel mit Dekorplatte. Für den Einsatz im System- oder Estrichboden in trockenen Räumen im Innenbereich mit nass oder trocken gepflegten Böden. Leergehäuse für bis zu 2 Modul 45®-Einbaugeräte in dem Montageträger und 2 Datenbuchsen im optionalen Datentechnikträger. Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Geprüft nach EN 50085-2- 2. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei • Mengeneinheit: Stück • Länge: 140 mm • Breite: 140 mm • min. Fußbodenhöhe: 110 mm • max. Fußbodenhöhe: 135 mm • Ausführung: quadratisch • Geeignet für Doppelboden: ja • Geeignet für Hohlböden: ja • Geeignet für Nasspflege: ja • Mit Bodenbelagsaussparung: nein • Anzahl der einbaubaren Geräte: 2 • IP-Schutzart im genutzten Zustand: IP20 • IP-Schutzart im ungenutzten Zustand: IP45 • IK-Schutzgrad: IK10 • Länge Außenmaß: 140 mm • Breite Außenmaß: 140 mm • Anzahl Gerätebecher: 0 Marke: OBO BETTERMANN Art.-Nr.: 7427097 Typ: UDHOME2 VT2