UDHOME2 GV
Produktdetails
Produktbeschreibung
Produktname
Bodensteckdose unbestückt , 140x140x110 , UDHOME2 GV
GTIN
4012196692491
Artikelbeschreibung gesamt
Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 100 mm, der Nivellierbereich + 35 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Leergehäuse für bis zu 2 Modul 45®-Einbaugeräte in dem Montageträger und 2 Datenbuchsen im optionalen Datentechnikträger.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
UDHOME2 GV
Technische Daten
Farbe
USER_FILLED_VALUE
Material
Edelstahl, rostfrei
Breite (mm)
140
Dimension
140x140x110
Gewicht
2,2
Höhe (mm)
100
Länge (mm)
140
Klassifikationen
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC000024
Sonstige
Ausschreibungstext
Quadratische Bodensteckdose mit einem schwenkbaren Schnurauslass zur Leitungsausführung und einem Deckel mit Dekorplatte. Für den Einsatz im System- oder Estrichboden in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken gepflegten Böden. Leergehäuse für bis zu 2 Modul 45®-Einbaugeräte in dem Montageträger und 2 Datenbuchsen im optionalen Datentechnikträger. Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Geprüft nach EN 50085-2- 2. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei • Mengeneinheit: Stück • Länge: 140 mm • Höhe: 100 mm • min. Fußbodenhöhe: 100 mm • max. Fußbodenhöhe: 135 mm • Ausführung: quadratisch • Geeignet für Doppelboden: ja • Geeignet für Hohlböden: ja • Geeignet für Nasspflege: nein • Mit Bodenbelagsaussparung: nein • Anzahl der einbaubaren Geräte: 2 • Einsatzbereich im genutzten Zustand: 6.101.1 trockene Bodenpflege • Einsatzbereich im ungenutzten Zustand: 6.101.1 trockene Bodenpflege • IP-Schutzart im genutzten Zustand: IP20 • IP-Schutzart im ungenutzten Zustand: IP40 • IK-Schutzgrad: IK10 Marke: OBO BETTERMANN Art.-Nr.: 7368342 Typ: UDHOME2 GV