UDHOME2 GM15

Produktdetails

Produktbeschreibung
Bodensteckdose unbestückt , 140x140x110 , UDHOME2 GM15
4012196692507
Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 110 mm, der Nivellierbereich + 25 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Messing. Leergehäuse für bis zu 2 Modul 45®-Einbaugeräte in dem Montageträger und 2 Datenbuchsen im optionalen Datentechnikträger.
OBO Bettermann
UDHOME2 GM15
Technische Daten
USER_FILLED_VALUE
Messing
140
140x140x110
2,3
110
140
Klassifikationen
EG000005
EC000024
Sonstige
Quadratische Bodensteckdose mit einem schwenkbaren Schnurauslass zur Leitungsausführung und einem Deckel mit Bodenbelagsaussparung. Für den Einsatz im System- oder Estrichboden in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken gepflegten Böden. Leergehäuse für bis zu 2 Modul 45®-Einbaugeräte in dem Montageträger und 2 Datenbuchsen im optionalen Datentechnikträger. Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Geprüft nach EN 50085-2- 2. • Werkstoff: Messing • Mengeneinheit: Stück • Länge: 140 mm • Höhe: 110 mm • min. Fußbodenhöhe: 110 mm • max. Fußbodenhöhe: 135 mm • Ausführung: quadratisch • Geeignet für Doppelboden: ja • Geeignet für Hohlböden: ja • Geeignet für Nasspflege: nein • Mit Bodenbelagsaussparung: ja • Anzahl der einbaubaren Geräte: 2 • Einsatzbereich im genutzten Zustand: 6.101.1 trockene Bodenpflege • Einsatzbereich im ungenutzten Zustand: 6.101.1 trockene Bodenpflege • IP-Schutzart im genutzten Zustand: IP20 • IP-Schutzart im ungenutzten Zustand: IP40 • IK-Schutzgrad: IK10 Marke: OBO BETTERMANN Art.-Nr.: 7368346 Typ: UDHOME2 GM15