UDHOME2 BN15
Produktdetails
Produktbeschreibung
Produktname
Bodensteckdose unbestückt, mit Bürstenauslass , 140x140x110 , UDHOME2 BN15
GTIN
4012197366810
Artikelbeschreibung gesamt
Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 110 mm, der Nivellierbereich + 25 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Deckel mit Bodenbelagsaussparung und Bürstenauslass zur Leitungsführung. Leergehäuse für bis zu 2 Modul 45®-Einbaugeräte in dem Montageträger und 2 Datenbuchsen im optionalen Datentechnikträger.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
UDHOME2 BN15
Technische Daten
Farbe
USER_FILLED_VALUE
Material
Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Breite (mm)
140
Dimension
140x140x110
Gewicht
2,2
Höhe (mm)
110
Länge (mm)
140
Klassifikationen
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC000024
Sonstige
Ausschreibungstext
Quadratische Bodensteckdose mit einer Bürstenleiste zur Leitungsausführung und einem Deckel mit Bodenbelagsaussparung. Für den Einsatz im System- oder Estrichboden in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken gepflegten Böden. Leergehäuse für bis zu 2 Modul 45®-Einbaugeräte in dem Montageträger und 2 Datenbuchsen im optionalen Datentechnikträger. Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Geprüft nach EN 50085-2- 2. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301 • Oberfläche: Blank, nachbehandelt • Mengeneinheit: Stück • Länge: 140 mm • Breite: 140 mm • Höhe: 110 mm • min. Fußbodenhöhe: 110 mm • max. Fußbodenhöhe: 135 mm • Ausführung: quadratisch • Geeignet für Doppelboden: ja • Geeignet für Hohlböden: ja • Geeignet für Nasspflege: nein • Mit Bodenbelagsaussparung: ja • Anzahl der einbaubaren Geräte: 2 • Einsatzbereich im genutzten Zustand: 6.101.1 trockene Bodenpflege • Einsatzbereich im ungenutzten Zustand: 6.101.1 trockene Bodenpflege • IP-Schutzart im genutzten Zustand: IP20 • IP-Schutzart im ungenutzten Zustand: IP40 • IK-Schutzgrad: IK10 • Länge Außenmaß: 140 mm • Breite Außenmaß: 140 mm • min. Estrichhöhe: 110 mm • max. Estrichhöhe: 135 mm • Anzahl Gerätebecher: 0 Marke: OBO BETTERMANN Art.-Nr.: 7368353 Typ: UDHOME2 BN15